JAJSMU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tON | 制御入力からのターンオン時間 | VS = 10V RL = 300Ω、CL = 35pF |
25℃ | 120 | 140 | ns | |
–40℃~+85℃ | 155 | ns | |||||
–40℃~+125℃ | 170 | ns | |||||
tOFF | 制御入力からのターンオフ時間 | VS = 10V RL = 300Ω、CL = 35pF |
25℃ | 130 | 150 | ns | |
–40℃~+85℃ | 160 | ns | |||||
–40℃~+125℃ | 190 | ns | |||||
tON (VDD) | デバイスのターンオン時間 (VDD から出力) |
VDD 立ち上がり時間 = 1μs RL = 300Ω、CL = 35pF |
–40℃~+125℃ | 0.2 | ms | ||
tPD | 伝搬遅延 | RL = 50Ω、CL = 5pF | 25℃ | 450 | ps | ||
QINJ | 電荷注入 | VS = 0V、CL = 100pF | 25℃ | -15 | pC | ||
OISO | オフ絶縁 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 0V、f = 100kHz |
25℃ | –70 | dB | ||
OISO | オフ絶縁 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 0V、f = 1MHz |
25℃ | –46 | dB | ||
BW | –3dB 帯域幅 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 0V |
25℃ | 22 | MHz | ||
IL | 挿入損失 | RL = 50Ω、CL = 5pF VS = 0V、f = 1MHz |
25℃ | –0.11 | dB | ||
ACPSRR | AC 電源電圧変動除去比 | VPP = 0.62V オン VDD および VSS RL = 50Ω、CL = 5pF、 f = 1MHz |
25℃ | –40 | dB | ||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VPP = 15V、VBIAS = 0V RL = 10kΩ、CL = 5pF、 f = 20Hz~20kHz |
25℃ | 0.0007 | % | ||
CS(OFF) | ソース・オフ容量 | VS = 0V、f = 1MHz | 25℃ | 45 | pF | ||
CD(OFF) | ドレイン・オフ容量 | VS = 0V、f = 1MHz | 25℃ | 65 | pF | ||
CS(ON)、 CD(ON) |
オン容量 | VS = 0V、f = 1MHz | 25℃ | 240 | pF |