JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ・スイッチ | |||||||
RON | オン抵抗 | VDD = +4.5V、VSS = –4.5V VS = –4.5V~+4.5V ID = –10mA |
25℃ | 2.3 | 3.5 | Ω | |
–40℃~+85℃ | 4.4 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 4.9 | Ω | |||||
RON FLAT | オン抵抗の平坦性 | VS = -4.5V~+4.5V ID = –10mA |
25℃ | 0.8 | 1.5 | Ω | |
–40℃~+85℃ | 1.8 | Ω | |||||
–40℃~+125℃ | 2 | Ω | |||||
RON DRIFT | オン抵抗のドリフト | VS = 0V、IS = –10mA | –40℃~+125℃ | 0.019 | Ω/℃ | ||
IS(OFF) | ソース・オフ・リーク電流(1) | VDD = +5.5V、VSS = –5.5V スイッチ状態はオフ VS = +4.5V/–4.5V VD = –4.5V/+4.5V |
25℃ | –0.4 | 0.02 | 0.4 | nA |
–40℃~+85℃ | –1.5 | 1.5 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –20 | 20 | nA | ||||
ID(OFF) | ドレイン・オフ・リーク電流(1) | VDD = +5.5V、VSS = –5.5V スイッチ状態はオフ VS = +4.5V/–4.5V VD = –4.5V/+4.5V |
25℃ | –0.4 | 0.02 | 0.4 | nA |
–40℃~+85℃ | –1.5 | 1.5 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –20 | 20 | nA | ||||
IS(ON) ID(ON) |
チャネル・オン・リーク電流(2) | VDD = +5.5V、VSS = –5.5V スイッチ状態はオン VS = VD = ±4.5V |
25℃ | –0.4 | 0.02 | 0.4 | nA |
–40℃~+85℃ | –1 | 1 | nA | ||||
–40℃~+125℃ | –20 | 20 | nA | ||||
ロジック入力 (SEL/EN ピン) | |||||||
VIH | ロジック電圧 High | –40℃~+125℃ | 1.3 | 36 | V | ||
VIL | ロジック電圧 Low | –40℃~+125℃ | 0 | 0.8 | V | ||
IIH | 入力リーク電流 | –40℃~+125℃ | 0.4 | 2.2 | μA | ||
IIL | 入力リーク電流 | –40℃~+125℃ | –0.1 | –0.005 | μA | ||
CIN | ロジック入力容量 | –40℃~+125℃ | 3.5 | pF | |||
電源 | |||||||
IDD | VDD の電源電流 | VDD = +5.5V、VSS = –5.5V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 24 | 35 | μA | |
–40℃~+85℃ | 38 | μA | |||||
–40℃~+125℃ | 42 | μA | |||||
ISS | VSS の電源電流 | VDD = +5.5V、VSS = –5.5V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 4 | 9 | μA | |
–40℃~+85℃ | 11 | μA | |||||
–40℃~+125℃ | 12 | µA |