JAJSMU4B November   2022  – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  熱に関する情報
    4. 6.4  推奨動作条件
    5. 6.5  ソースまたはドレイン連続電流
    6. 6.6  ±15V デュアル電源:電気的特性 
    7. 6.7  ±15V デュアル電源:スイッチング特性 
    8. 6.8  36V シングル電源:電気的特性 
    9. 6.9  36V シングル電源:スイッチング特性 
    10. 6.10 12V シングル電源:電気的特性 
    11. 6.11 12V シングル電源:スイッチング特性 
    12. 6.12 ±5V デュアル電源:電気的特性 
    13. 6.13 ±5V デュアル電源:スイッチング特性 
    14. 6.14 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1  オン抵抗
    2. 7.2  オフ・リーク電流
    3. 7.3  オン・リーク電流
    4. 7.4  tON および tOFF 時間
    5. 7.5  tON (VDD) 時間
    6. 7.6  伝搬遅延
    7. 7.7  電荷注入
    8. 7.8  オフ絶縁
    9. 7.9  帯域幅
    10. 7.10 THD + ノイズ
    11. 7.11 電源電圧変動除去比 (PSRR)
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 双方向動作
      2. 8.3.2 レール・ツー・レール動作
      3. 8.3.3 1.8V ロジック互換入力
      4. 8.3.4 ロジック・ピン内蔵のプルダウン抵抗
      5. 8.3.5 フェイルセーフ・ロジック
      6. 8.3.6 ラッチアップ・フリー
      7. 8.3.7 超低電荷注入
    4. 8.4 デバイスの機能モード
    5. 8.5 真理値表
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 TIA フィードバック・ゲイン・スイッチ
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

±5V デュアル電源:スイッチング特性 

VDD = +5V ± 10%、VSS = -5V ± 10%、GND = 0V (特に記述のない限り)
VDD = +5V、VSS = –5V、TA = 25℃での標準値 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 TA 最小値 代表値 最大値 単位
tON 制御入力からのターンオン時間 VS = 3V
RL = 300Ω、CL = 35pF
25℃ 145 180 ns
-40℃~+85℃ 220 ns
-40℃~+125℃ 240 ns
tOFF 制御入力からのターンオフ時間 VS = 3V
RL = 300Ω、CL = 35pF
25℃ 170 220 ns
-40℃~+85℃ 240 ns
-40℃~+125℃ 260 ns
tON (VDD) デバイスのターンオン時間
(VDD から出力)
VDD 立ち上がり時間 = 1μs
RL = 300Ω、CL = 35pF
25℃ 0.19 ms
-40℃~+85℃ 0.19 ms
-40℃~+125℃ 0.19 ms
tPD 伝搬遅延 RL = 50Ω、CL = 5pF 25℃ 500 ps
QINJ 電荷注入 VS = 0V、CL = 100pF 25℃ -3 pC
OISO オフ絶縁 RL = 50Ω、CL = 5pF
VS = 0V、f = 100kHz
25℃ –66 dB
OISO オフ絶縁 RL = 50Ω、CL = 5pF
VS = 0V、f = 1MHz
25℃ -46 dB
BW -3 dB 帯域幅 RL = 50Ω、CL = 5pF
VS = 0V
25℃ 23 MHz
IL 挿入損失 RL = 50Ω、CL = 5pF
VS = 0V、f = 1MHz
25℃ -0.20 dB
ACPSRR AC 電源電圧変動除去比 VPP = 0.62V オン VDD および VSS
RL = 50Ω、CL = 5pF、
f = 1MHz
25℃ -68 dB
THD+N 全高調波歪 + ノイズ VPP = 5V、VBIAS = 0V
RL = 10kΩ、CL = 5pF、
f = 20Hz~20kHz
25℃ 0.001 %
CS(OFF) ソース・オフ容量 VS = 0V、f = 1MHz 25℃ 56 pF
CD(OFF) ドレイン・オフ容量 VS = 0V、f = 1MHz 25℃ 77 pF
CS(ON)、CD(ON) オン容量 VS = 0V、f = 1MHz 25℃ 240 pF