JAJSMU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ・スイッチ | |||||||
RON | オン抵抗 | VS = 0V~30V ID = –10mA |
25℃ | 1.35 | 1.8 | Ω | |
-40℃~+85℃ | 2.2 | Ω | |||||
-40℃~+125℃ | 2.6 | Ω | |||||
RON FLAT | オン抵抗の平坦性 | VS = 0V~30V IS = –10mA |
25℃ | 0.3 | 0.9 | Ω | |
-40℃~+85℃ | 1.2 | Ω | |||||
-40℃~+125℃ | 1.3 | Ω | |||||
RON DRIFT | オン抵抗のドリフト | VS = 18V、IS = –10mA | -40℃~+125℃ | 0.009 | Ω/℃ | ||
IS(OFF) | ソース・オフ・リーク電流(1) | VDD = 39.6V、VSS = 0V スイッチ状態はオフ VS = 30V/1V VD = 1V/30V |
25℃ | –0.65 | 0.05 | 0.65 | nA |
-40℃~+85℃ | –7 | 7 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -55 | 55 | nA | ||||
ID(OFF) | ドレイン・オフ・リーク電流(1) | VDD = 39.6V、VSS = 0V スイッチ状態はオフ VS = 30V/1V VD = 1V/30V |
25℃ | –0.65 | 0.05 | 0.65 | nA |
-40℃~+85℃ | –7 | 7 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -55 | 55 | nA | ||||
IS(ON) ID(ON) |
チャネル・オン・リーク電流(2) | VDD = 39.6V、VSS = 0V スイッチ状態はオン VS = VD = 30Vまたは1V |
25℃ | -0.85 | 0.05 | 0.85 | nA |
-40℃~+85℃ | -4 | 4 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -55 | 55 | nA | ||||
ロジック入力 (SEL/EN ピン) | |||||||
VIH | ロジック電圧 Hight | -40℃~+125℃ | 1.3 | 36 | V | ||
VIL | ロジック電圧 Low | -40℃~+125℃ | 0 | 0.8 | V | ||
IIH | 入力リーク電流 | -40℃~+125℃ | 0.4 | 2.2 | μA | ||
IIL | 入力リーク電流 | -40℃~+125℃ | -0.1 | -0.005 | μA | ||
CIN | ロジック入力容量 | -40℃~+125℃ | 3.5 | pF | |||
電源 | |||||||
IDD | VDD の電源電流 | VDD = 39.6V、VSS = 0V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 30 | 53 | μA | |
-40℃~+85℃ | 60 | µA | |||||
-40℃~+125℃ | 64 | μA |