JAJSMU4A november 2022 – march 2023 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VDD – VSS(1) | 電源間の電圧差 | 4.5 | 36 | V | ||
VDD | 正電源電圧 | 4.5 | 36 | V | ||
VS または VD | 信号パスにおける入出力電圧 (ソースまたはドレイン・ピン) (Sx、D) | VSS | VDD | V | ||
VSEL または VEN | アドレスまたはイネーブル・ピンの電圧 | 0 | 36 | V | ||
IS または ID (CONT) | ソースまたはドレインでの連続電流 (Sx、D) | IDC(2) | mA | |||
TA | 周囲温度 | –40 | 125 | ℃ |