JAJSMU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
TMUX6201 および TMUX6202 には、内部の弱いプルダウン抵抗が GND に接続されており、ロジック・ピンが浮動のままにならないようにしています。このプルダウン抵抗の値は約 4MΩ ですが、より高電圧では約 1μA にクランプされます。この機能は、外部コンポーネントを統合し、システムのサイズとコストを削減します。