JAJSMU4B November 2022 – September 2024 TMUX6201 , TMUX6202
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | TA | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アナログ・スイッチ | |||||||
RON | オン抵抗 | VS = 0V~10V ID = –10mA |
25℃ | 2.1 | 3.2 | Ω | |
-40℃~+85℃ | 3.8 | Ω | |||||
-40℃~+125℃ | 4.2 | Ω | |||||
RON FLAT | オン抵抗の平坦性 | VS = 0V~10V IS = –10mA |
25℃ | 0.5 | 1.2 | Ω | |
-40℃~+85℃ | 1.4 | Ω | |||||
-40℃~+125℃ | 1.6 | Ω | |||||
RON DRIFT | オン抵抗のドリフト | VS = 6V、IL = –10mA | -40℃~+125℃ | 0.017 | Ω/℃ | ||
IS(OFF) | ソース・オフ・リーク電流(1) | VDD = 13.2V、VSS = 0V スイッチ状態はオフ VS = 10V/1V VD = 1V/10V |
25℃ | -0.4 | 0.05 | 0.4 | nA |
-40℃~+85℃ | -3 | 3 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -25 | 25 | nA | ||||
ID(OFF) | ドレイン・オフ・リーク電流(1) | VDD = 13.2V、VSS = 0V スイッチ状態はオフ VS = 10V/1V VD = 1V/10V |
25℃ | -0.4 | 0.05 | 0.4 | nA |
-40℃~+85℃ | -3 | 3 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -25 | 25 | nA | ||||
IS(ON) ID(ON) |
チャネル・オン・リーク電流(2) | VDD = 13.2V、VSS = 0V スイッチ状態はオン VS = VD = 10Vまたは1V |
25℃ | –0.65 | 0.05 | 0.65 | nA |
-40℃~+85℃ | -2 | 2 | nA | ||||
-40℃~+125℃ | -12 | 12 | nA | ||||
ロジック入力 (SEL/EN ピン) | |||||||
VIH | ロジック電圧 Hight | -40℃~+125℃ | 1.3 | 36 | V | ||
VIL | ロジック電圧 Low | -40℃~+125℃ | 0 | 0.8 | V | ||
IIH | 入力リーク電流 | -40℃~+125℃ | 0.4 | 2.2 | μA | ||
IIL | 入力リーク電流 | -40℃~+125℃ | -0.1 | -0.005 | μA | ||
CIN | ロジック入力容量 | -40℃~+125℃ | 3.5 | pF | |||
電源 | |||||||
IDD | VDD の電源電流 | VDD = 13.2V、VSS = 0V ロジック入力 = 0V、5V、または VDD |
25℃ | 27 | 35 | μA | |
-40℃~+85℃ | 40 | μA | |||||
-40℃~+125℃ | 45 | µA |