JAJSOH2C April 2022 – February 2024 TMUX6236
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TMUX6236 は、2 つの 2:1 スイッチを備えた CMOS (相補型金属酸化膜半導体) スイッチです。本デバイスはデュアル電源 (±4.5V~±18V)、シングル電源 (4.5V~36V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で適切に動作します。TMUX6236 は、ソース (Sx) およびドレイン (D) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
すべてのロジック制御入力は、1.8V~VDD のロジック レベルをサポートしており、有効な電源電圧範囲で動作している場合、TTL ロジックと CMOS ロジックの両方の互換性を確保できます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。