TMUX7411F、TMUX7412F、TMUX7413F は、1:1 (SPST)、4 チャネル構成の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) アナログ・スイッチです。これらのデバイスはデュアル電源 (±5V~±22V)、シングル電源 (8V~44V)、または非対称電源 (VDD = 12V、VSS = –5V など) で適切に動作します。過電圧保護機能は、電源供給および電源オフの状況で利用できるため、 TMUX741xF デバイスは、電源シーケンスを正確に制御できないアプリケーションに最適です。
本デバイスは、電源オフと電源オフの状態で、グランドに対して +60V または
-60V までのフォルト電圧を阻止します。電源電圧が印加されていない場合、本スイッチのチャネルはスイッチの入力の状態に関係なくオフ状態を維持し、ロジック・ピンに印加されるすべての制御信号は無視されます。任意の Sx ピンの信号路の入力電圧が電源電圧 (VDD または VSS) をスレッショルド電圧 (VT) だけ上回ると、チャネルはオフになり、Sx ピンは高インピーダンスになります。障害状態で選択したチャネルのドレイン・ピン (Dx) はフローティング状態になります。システムの診断に役立つように、TMUX741xF デバイスは、ソース入力のいずれかがフォルト状態にあるかどうかを示すアクティブ LOW の割り込みフラグ (FF) を備えています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX7411F TMUX7412F TMUX7413F | PW (TSSOP、16)(2) | 5.00mm × 4.40mm |
RRP (WQFN、16) | 4.00mm × 4.00mm |