DATA SHEET
TMUX741xF ±60V 故障保護、1:1 (SPST)、4 チャネル・スイッチ、ラッチアップ・フリー、1.8V ロジック搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 広い電源電圧範囲:
- 単一電源:8V~44V
- デュアル電源:±5V~±22V
- フォルト保護機能を搭載:
- 過電圧保護、ソース - 電源間またはソース - ドレイン間:±85V
- 過電圧保護:±60V
- 電源オフ保護:±60V
- フォルト状態を示す割り込みフラグ
- 不具合発生時の出力断線
- デバイス構造に基づくラッチアップ耐性
- 人体モデル (HBM) ESD 定格:6kV
- 低オン抵抗:8.3Ω (標準値)
- フラットなオン抵抗:10mΩ (標準値)
- 対応ロジック:12V
- フェイルセーフ・ロジック:電源から独立して最大 44V
- 業界標準の TSSOP と小型の WQFN パッケージ