電源電圧範囲全体にわたって安定したパラメータ特性
大きい連続電流:200mA
アナログおよびデジタル信号スイッチング
TMUX8211、TMUX8212、TMUX8213 は、ラッチアップ・フリーの最新の高電圧対応アナログ・スイッチです。各デバイスは、独立して制御できる 4 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ・チャネルを備えています。これらのデバイスは、デュアル電源、単一電源、または最大 100V の非対称電源で正常に動作します。TMUX821x デバイスは、電源電圧範囲全体にわたって安定したアナログ・パラメータ特性を示します。TMUX821x ファミリは、ソース (Sx) ピンとドレイン (Dx) ピンでの双方向アナログおよびデジタル信号をサポートしています。
すべてのロジック入力は 1.8V、3.3V、5V のロジック・レベルに対応しており、最高 48V の電圧に接続可能であるため、制御信号電圧について柔軟なシステムを実現します。フェイルセーフ・ロジック回路によって、電源ピンよりも先にロジック・ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。
このデバイス・ファミリは、ラッチアップ・フリーであるため、デバイス内の寄生構造間の好ましくない大電流イベントを防止できます。ラッチアップ状態は通常、電源レールがオフにされるまで継続するため、デバイスの故障の原因となる場合があります。ラッチアップ・フリーという特長により、このマルチプレクサ・ファミリは過酷な環境でも使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TMUX8211 TMUX8212 TMUX8213 |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 4.40mm |
RUM (WQFN、16) | 4.00mm x 4.00mm |
PRODUCT | DESCRIPTION | |
---|---|---|
TMUX8211 | High Voltage, 4-channel, 1:1 (SPST) switches, (Logic Low) | |
TMUX8212 | High Voltage, 4-channel, 1:1 (SPST) switches, (Logic High) | |
TMUX8213 | High Voltage, 4-channel, 1:1 (SPST) switches, (Logic Low + Logic High) |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | TSSOP | WQFN | ||
D1 | 2 | 16 | I/O | Drain pin 1. Can be an input or output. |
D2 | 15 | 13 | I/O | Drain pin 2. Can be an input or output. |
D3 | 10 | 8 | I/O | Drain pin 3. Can be an input or output. |
D4 | 7 | 5 | I/O | Drain pin 4. Can be an input or output. |
GND | 5 | 3 | P | Ground (0 V) reference |
S1 | 1 | 15 | I/O | Source pin 1. Can be an input or output. |
S2 | 16 | 14 | I/O | Source pin 2. Can be an input or output. |
S3 | 9 | 7 | I/O | Source pin 3. Can be an input or output. |
S3 | 9 | 7 | I/O | Source pin 3. Can be an input or output. |
S4 | 8 | 6 | I/O | Source pin 4. Can be an input or output. |
SEL1 | 3 | 2 | I | Logic control input 1. |
SEL2 | 14 | 12 | I | Logic control input 2. |
SEL3 | 11 | 11 | I | Logic control input 3. |
SEL4 | 6 | 4 | I | Logic control input 4. |
N.C. | 12 | 10 | — | No internal connection. |
VDD | 13 | 9 | P | Positive power supply. This pin is the most positive power-supply potential. For reliable operation, connect a decoupling capacitor ranging from 1 µF to 10 µF between VDD and GND. |
VSS | 4 | 1 | P | Negative power supply. This pin is the most negative power-supply potential. In single-supply applications, this pin can be connected to ground. For reliable operation, connect a decoupling capacitor ranging from 1 µF to 10 µF between VSS and GND. |
Thermal Pad | — | The thermal pad is not connected internally. It is recommended that the pad be tied to GND or VSS for best performance. |
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
VDD–VSS | Supply voltage | 110 | V | |
VDD | –0.5 | 110 | V | |
VSS | –110 | 0.5 | V | |
VSELx | Logic control input pin voltage (SELx) | –0.5 | 50 | V |
ISELx | Logic control input pin current (SELx) | –30 | 30 | mA |
VS or VD | Source or drain voltage (Sx, Dx) | VSS–2 | VDD+2 | V |
IDC | Source or drain continuous current (Sx, Dx) | –200 | 200 | mA |
IIK(2) | Diode clamp current at 85°C | –100 | 100 | mA |
Diode clamp current at 125°C | –15 | 15 | mA | |
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |
TA | Ambient temperature | –55 | 150 | °C |
TJ | Junction temperature | 150 | °C | |
Ptot(3) | Total power dissipation (QFN) | 1680 | mW | |
Ptot(4) | Total power dissipation (TSSOP) | 720 | mW |