JAJSKW6A December 2020 – October 2024 TMUXHS4412
PRODUCTION DATA
TMUXHS4412 は高速双方向パッシブ スイッチで、マルチプレクサ (mux) とデマルチプレクサ (demux) 両方の構成に使用できます。TMUXHS4412 は、PCI Express 4.0 など最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できるアナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ レートで使用できます。TMUXHS4412 は、同相電圧範囲 (CMV) が 0V~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。
TMUXHS4412 の優れた動的特性は、信号アイ ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。
TMUXHS4412 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。
アプリケーション使用事例