JAJSK00A June 2024 – November 2024 TMUXHS4612
PRODUCTION DATA
TMUXHS4612 は、マルチプレクサまたはデマルチプレクサ構成の高速、双方向パッシブ スイッチです。このデバイスはプロトコルに依存せず、HDMI 1.4/2.0/2.1、DisplayPort 1.4/2.1 など多くのアプリケーションをサポートします。TMUXHS4612 は、最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できる汎用アナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。TMUXHS4612 高速チャネルは、シングルエンド信号が VP-N_ABSMAX パラメータに違反しない限り、差動信号とシングルエンド信号をサポートします。サイドバンド チャネルは 5V に対応し、I2C、UART、DisplayPort AUX、USB2 などのシングルエンド信号と差動信号をサポートしています。高速チャネルの動的特性により、信号アイ ダイアグラムの最小限の減衰で高速スイッチングが可能であり、発生するジッタも非常に低いレベルに抑えられます。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスは、Dxx データパスで 0V~3.6V の同相電圧範囲 (CMV) を持つ差動信号をサポートしています。
TMUXHS4612 は、アクティブ状態において 800μA という非常に低い消費電力を実現しています。本デバイスにはパワー ダウン モードも備わっており、このモードでは、すべてのチャネルがハイ インピーダンス状態となり、デバイスはわずか 32μA の最小電力で動作します。
部品番号 | 温度 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|---|
TMUXHS4612 | TA = 0℃~105℃ | RET (WQFN、40) | 6mm × 3mm |
TMUXHS4612I | TA = –40℃~125℃ |