デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TMUXS7614D は、独立して選択できる 8 つの 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えた相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) スイッチ デバイスです。このデバイスは、単一電源 (4.5V~42V)、デュアル電源 (±4.5V~±25V)、または非対称電源 (VDD = 37.5V、VSS = -12V など) で動作します。TMUXS7614D は、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、VSS から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。
TMUXS7614D のスイッチは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) で制御されます。SPI インターフェイスには、CRC 、無効読み取り / 書き込み、クロック カウント エラー検出など、多くのエラー検出機能があります。SPI はデイジー チェーン モードもサポートしています。SPI ピンのフロースルー配線と組み合わせることで、システムのチャネル密度を高めることができます。TMUXS7614D は高精度スイッチおよびマルチプレクサ デバイス ファミリの製品であり、オンおよびオフ時のリーク電流が非常に小さいため、高精度の測定用途に使用できます。