JAJSUQ7B June 2024 – September 2024 TMUXS7614D
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Test Conditions | TJ = 25°C | TJ = 50°C | TJ = 85°C | TJ = 105°C | TJ = 125°C | TJ = 135°C | TJ = 150°C | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Current through the Switch | |||||||||
IDC(1) | VSS to VDD - 2.5V | 470 | 470 | 470 | 309 | 143 | 100 | 60 | mA |
Ipeak(2) | VSS to VDD - 2.5V | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | mA |