TPA3110D2デバイスは、ブリッジ結合スピーカーを駆動するための、(1チャネル当たり) 15Wで高効率のClass-Dオーディオ・パワー・アンプです。高度なEMI抑制テクノロジにより、出力に安価なフェライト・ビーズ・フィルタを使用して、EMC要件を満たすことができます。SpeakerGuard™スピーカー保護回路には、可変の電力リミッタと、DC検出回路が内蔵されています。可変の電力リミッタにより、チップの電源よりも低い仮想電圧レールを設定して、スピーカーを流れる電流量を制限できます。DC検出回路は、PWM信号の周波数と振幅を測定し、入力コンデンサが損傷した場合や入力に短絡がある場合に出力段をシャットオフします。
TPA3110D2は、最低4Ωのステレオ・スピーカーを駆動できます。TPA3110D2は90%と高い効率を持つため、音楽の再生時に外部ヒートシンクが不要です。
また、出力はGNDやVCCとの短絡や、出力-出力間の短絡に対しても完全に保護されています。この短絡保護と過熱保護回路には、自動復帰機能があります 。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3110D2 | HTSSOP (28) | 9.70mm×4.40mm |
Changes from E Revision (November 2015) to F Revision
Changes from D Revision (July 2012) to E Revision
Changes from C Revision (August 2010) to D Revision
Changes from B Revision (July 2010) to C Revision
Changes from A Revision (July 2009) to B Revision
Changes from * Revision (July 2009) to A Revision