13 デバイスおよびドキュメントのサポート
13.1 デバイス・サポート
13.1.1 開発サポート
TPA3110D2 TINA-TIリファレンス・デザインについては、SLAM052を参照してください。
TPA3110D2 TINA-TIのSpiceモデルについては、SLAM053を参照してください。
13.2 ドキュメントのサポート
13.2.1 関連資料
関連資料については、以下を参照してください。
- アプリケーション・レポート、『放熱特性の優れたPowerPAD™パッケージ』、 SLMA002
- アプリケーション・レポート、『アナログ部品のための熱量計算ツールの使用』、 SLUA566
- アプリケーション・レポート、『AN-1737 Class Dオーディオ・アプリケーションにおけるEMIの管理』、 SNAA050
- アプリケーション・レポート、『AN-1849 オーディオ・アンプ電源設計』、 SNAA057
- アプリケーション・レポート、『オーディオ・パワー・アンプ性能測定のガイドライン』 SLOA068
- ユーザーズ・ガイド、『TPA3110D2 EVMオーディオ・アンプ評価ボード』、 SLOU263
13.3 コミュニティ・リソース
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
TI E2E™オンライン・コミュニティ TIのE2E(Engineer-to-Engineer)コミュニティ。エンジニア間の共同作業を促進するために開設されたものです。e2e.ti.comでは、他のエンジニアに質問し、知識を共有し、アイディアを検討して、問題解決に役立てることができます。
設計サポート TIの設計サポート 役に立つE2Eフォーラムや、設計サポート・ツールをすばやく見つけることができます。技術サポート用の連絡先情報も参照できます。
13.4 商標
SpeakerGuard, PowerPAD, E2E are trademarks of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
13.5 静電気放電に関する注意事項
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
13.6 Glossary
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.