JAJSGU0A January 2019 – March 2019 TPA3255-Q1
PRODUCTION DATA.
TPA3255-Q1 は高性能の Class-D パワー・アンプで、最高のサウンド品質を Class-D の効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスは AD モードで動作し、4Ω 負荷へ 10% THD で最大 2×315W、8Ω 負荷へ最大 2×150W (クリッピングなし) を駆動でき、2VRMS アナログ入力インターフェイスが搭載されており、TI の PCM5242 などの高性能 DAC とシームレスに動作します。非常に優れたオーディオ性能に加えて、TPA3255-Q1 は高い電力効率と、2.5W という非常に低いパワー段のアイドル損失も実現しています。これらは、85mΩ MOSFET の使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式により、標準的なディスクリート実装よりもはるかに低いアイドル損失を実現することで達成されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3255-Q1 | HTSSOP (44) | 6.10mm×14.00mm |