TPA3255は高性能のClass-Dパワー・アンプで、最高のサウンド品質をClass-Dの効率で実現します。高度な統合フィードバック設計と、独自の高速ゲート・ドライバ・エラー訂正機能(PurePath™ Ultra-HD)があります。このテクノロジにより、音声帯域全体にわたる歪みが非常に低い、優れたオーディオ品質を実現しています。このデバイスはADモードで動作し、4Ω負荷へ10% THDで最大315×2W、8Ω負荷へ最大2×150W (クリッピングなし)を駆動でき、2つのVRMSアナログ入力・インターフェイスが搭載されており、TIのPCM5242などの高性能DACとシームレスに動作します。非常に優れたオーディオ性能に加えて、TPA3255は高い電力効率と、2.5Wという非常に低いパワー段のアイドル損失も実現しています。これらは、85mΩ MOSFETの使用と、最適化されたゲート・ドライバ方式により、標準的なディスクリート実装よりもはるかに低いアイドル損失を実現することで達成されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA3255 | HTSSOP (44) | 6.10mm×14.00mm |