このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPA6211A1-Q1 デバイスは、ほとんどの用途でプリント基板 (PCB) の占有面積がわずか 20mm2 でありながら、最低 3Ω のインピーダンスのスピーカを駆動するように設計された 3.1W モノラル完全差動アンプです。本デバイスは 2.5V~5.5V で動作し、静止電流はわずか 4mA です。TPA6211A1-Q1 デバイスは省スペースの 8 ピン HVSSOP パッケージで供給されます。
20Hz~2kHz で –80dB の電源電圧除去比、RF 整流耐性の向上、小さな PCB 占有面積、最小限のポップ音での高速起動といった特長を持つ TPA6211A1-Q1 デバイスは、緊急通報用途に優れた選択肢です。また、クラスタ チャイムやドライバーへの通知機能など、インフォテインメント / クラスタ用途の低消費電力ニーズにも対応します。