デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPA6404-Q1 デバイスは 4 チャネルのアナログ入力 Class-D オーディオ アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、4.5cm2 という非常に小さなサイズの PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。最小 4.5V で完全な開始 / 停止動作を行い、最大 100kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
TPA6404-Q1 Class-D オーディオ アンプは、オーディオ入力としてアナログ信号を使うように設計されたエントリレベルの車載用ヘッド ユニット向けに最適設計されています。
Class-D トポロジにより、従来のリニア アンプ ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。
出力スイッチング周波数は AM 帯域より上で動作するため、AM 帯域の干渉が排除され、出力フィルタのサイズとコストが削減されます。
このデバイスは、サーマル パッドが上面に露出した 56 ピン HSSOP パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPA6404-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm × 7.49mm |