JAJSER1A October 2017 – February 2018 TPA6404-Q1
PRODUCTION DATA.
TPA6404-Q1 は 4 チャネルのアナログ入力 Class-D オーディオ・アンプで、2.1MHz の PWM スイッチング周波数を実装しているため、4.5cm2 の超小型 PCB でコスト最適化されたソリューションを実現可能です。開始 / 停止イベントでは最小 4.5V で完全動作し、最大 100kHz のオーディオ帯域幅で非常に優れた音質を提供します。
TPA6404-Q1 Class-D オーディオ・アンプは、オーディオ入力としてアナログ信号を使うように設計されたエントリレベルの車載用ヘッド・ユニット向けに最適設計されています。
Class-D トポロジにより、従来のリニア・アンプ・ソリューションに比べて大幅に効率が向上します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPA6404-Q1 | HSSOP (56) | 18.41mm×7.49mm |