JAJSL01A May 2021 – December 2021 TPD1E01B04-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|
Electrical fast transient | IEC 61000-4-5 (5/50 ns) at 25°C | 80 | A | |
Peak pulse | IEC 61000-4-5 power (tp - 8/20 µs) at 25°C | 27 | W | |
IEC 61000-4-5 current (tp - 8/20 µs) at 25°C | 2.5 | A | ||
TA | Operating free-air temperature | –40 | 125 | °C |
Tstg | Storage temperature | –65 | 155 | °C |