JAJSR95E
February 2012 – September 2023
TPD1E10B09
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
8.2.1
Design Requirements
8.2.2
Detailed Design Procedure
8.2.3
Application Curves
8.3
Power Supply Recommendations
8.4
Layout
8.4.1
Layout Guidelines
8.4.2
Layout Example
9
Device and Documentation Support
9.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
9.2
サポート・リソース
9.3
Trademarks
9.4
静電気放電に関する注意事項
9.5
用語集
10
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DPY|2
MPSS034C
サーマルパッド・メカニカル・データ
DPY|2
QFND429B
発注情報
jajsr95e_oa
jajsr95e_pm
1
特長
最大 ±9V の I/O インターフェイスに対するシステムレベルの ESD 保護を実現
IEC 61000-4-2 レベル 4:
±20kV (空中放電)
±20kV (接触放電)
IEC 61000-4-5 サージ保護:
4.5A (8/20μs)
I/O 容量:10pF (標準値)
R
DYN
:0.5ω (標準値)
DC ブレークダウン電圧:±9.5V (最小値)
超低リーク電流:100nA (最大値)
13V のクランプ電圧 (I
PP
= 1A での最大値)
産業用温度範囲:-40℃~125℃
省スペースの 0402 フットプリント
(1mm × 0.6mm × 0.5mm)