JAJSHD1F April 2014 – May 2019
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSHDN | Thermal shutdown | VBUS_CON = 5 V, EN = 0 V, Junction temperature decreases from thermal shutdown level until the nFET switch turns off. | 145 | °C | ||
Thermal shutdown hysteresis | VBUS_CON = 5 V, EN = 0 V, Junction temperature decreases from thermal shutdown level until the nFET switch turns on. | 25 | °C |