TPD2E2U06-Q1 は低キャパシタンスの過渡電圧サプレッサ (TVS)、静電気放電 (ESD) 保護ダイオード・アレイです。このデュアル・チャネル ESD 保護ダイオードは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを吸収するように定格が設定されています。1.5pF のライン・キャパシタンスにより、TPD2E2U06-Q1 は USB 2.0、イーサネット、LVDS、アンテナ、I2C などのインターフェイス保護に理想的です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD2E2U06-Q1 | DBZ (SOT23、3) | 2.92mm × 1.30mm |
DCK (SC70、3) | 2.00mm × 1.25mm |