TPD2E2U06 はデュアル・チャネルの低容量 TVS ダイオード ESD 保護デバイスです。IEC 61000-4-2 規格に準拠し、接触で ±25kV、エアギャップで ±30kV の ESD 保護を実現します。TPD2E2U06 は、ライン容量が 1.5pF であるため、幅広いアプリケーションに適しています。代表的なアプリケーション・インターフェイスは USB 2.0、LVDS、I2C™です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPD2E2U06DRL | SOT (5) | 1.60mm×1.20mm |
TPD2E2U06DCK | SC70 (3) | 2.0mm × 1.25mm |