TPD2S300はシングル・チップのUSB Type-Cポート保護ソリューションで、CC1およびCC2ピンについて、20VのVBUSへの短絡過電圧およびIEC ESD保護を行います。
USB Type-Cコネクタのリリース以降、USB Type-C用でありながら、USB Type-Cの仕様を満たしていない多くの製品やアクセサリがリリースされました。このような例の1つは、USB Type-C電力供給アダプタで、VBUSラインが20Vで起動されるものです。USB Type-Cに関する別の懸念として、小さなコネクタのピンが互いに近接して配置されているため、コネクタの機械的なねじれや水平方向のずれによってピン間が短絡することがあります。これによって、20V VBUSがCCピンと短絡するおそれがあります。また、Type-Cコネクタのピンが互いに近接して配置されていることから、破片や湿気により20V VBUSピンがCCピンと短絡するリスクも高まっています。
これらの理想的でない機器や機械的事象が存在するため、CCピンは5V以下の電圧でのみ動作するにもかかわらず、20V許容にする必要があります。TPD2S300はCCピンの過電圧保護を行うため、通常の動作に影響することなくCCピンを20V許容にできます。このデバイスは、CCラインと直列に高電圧FETを配置します。OVPスレッショルドを超える電圧がこれらのラインに検出された場合、高電圧スイッチが開き、システムの他の部分を、コネクタに存在している高電圧の状況から絶縁します。
最後に、ほとんどのシステムでは外部ピンについてIEC 61000-4-2システム・レベルのESD保護が必要です。TPD2S300には、CC1およびCC2ピンのIEC 61000-4-2 ESD保護が内蔵されているため、コネクタの外部に高電圧TVSダイオードを配置する必要がありません。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPD2S300 | WCSP (9) | 1.40mm×1.40mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年4月 | * | 初版 |