DATA SHEET
TPD3S716-Q1 車載用 USB 2.0 インターフェイス保護、調整可能な電流制限機能およびバッテリと回路の短絡保護機能搭載
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- AEC-Q100 認定済み (グレード 1)
- 機能安全対応
- VBUS_CON のバッテリ短絡保護 (最高18V) とグランド短絡保護
- VD+、VD– のバッテリ短絡保護 (最高18V) と VBUS 短絡保護
- VBUS_CON、
VD+、VD– の IEC 61000-4-2 ESD 保護 - VBUS_CON、VD+、VD– の ISO 10605 (330pF、330Ω) ESD 保護
- 低 RON nFET VBUS スイッチ (標準値 63mΩ)
- 高速データ・スイッチ (1GHz、–3dB 帯域幅)
- 調整可能なヒカップ電流制限機能、最大 2.4A
- 高速な過電圧応答時間
- VBUS スイッチ:2µs (標準値)
- データ・スイッチ:200ns (標準値)
- 独立の VBUS およびデータ・イネーブル・ピンにより、ホストとクライアント / OTG モードを設定可能
- フォルト出力信号
- サーマル・シャットダウン機能
- 16 ピン SSOP パッケージでのフロースルー・レイアウト
(4.9mm x 3.9mm)