JAJSQR8C february 2008 – july 2023 TPD4E004
PRODUCTION DATA
TPD4E004 は低静電容量の過渡電圧抑制 (TVS) デバイスです。TPD4E004 は、通信ラインに接続された高感度電子機器を静電気放電 (ESD) から保護するように設計されています。4 つのチャネルはそれぞれ 1 対のダイオードで構成され、ESD 電流パルスを VCC または GND に制御します。TPD4E004 は、最大 ±15kV の人体モデル (HBM) の ESD パルスから保護し、IEC 61000-4-2 で規定されている ±8kV の接触放電と ±12kV のエアギャップ放電から保護します。このデバイスにはチャネルごとに 1.6pF の容量があり、高速データ IO インターフェイスでの使用に理想的です。
TPD4E004 は、USB、イーサネット™、その他の高速アプリケーション用に設計されたクワッド ESD 構造です。