DATA SHEET
TPD4S311、TPD4S311A USB Type-C ポート・プロテクタ:VBUS への短絡過電圧および IEC ESD 保護
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4 チャネルの VBUS への短絡過電圧保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2、):24VDC 許容
- 4 チャネルの IEC 61000-4-2 ESD 保護 (CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 および CC2 過電圧保護 FET:VCONN 電力用
- 400mA の VCONN 電力 (TPD4S311)
- 600mA の VCONN 電力 (TPD4S311A)
- CC ピンの ±35V サージ保護 (TPD4S311A)
- SBU ピンの ±30V サージ保護 (TPD4S311A)
- CC デッド・バッテリ抵抗の内蔵により、モバイル・デバイスでのデッド・バッテリ状況に対応
- 1.69mm × 1.69mm DSBGA パッケージ