このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPD8S009 デバイスは、ESD 保護用の 8 チャネル TVS ダイオード アレイです。TPD8S009 は、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベル (レベル4) の接触 ESD 耐性を備えており、±8kV の接触放電に対する ESD 保護を実現しています。このデバイスの容量が低く (0.8pF)、差動信号ペア間の優れたマッチングと相まって、このデバイスは高速データ レート (3dB 帯域幅 > 4GHz) に対して、過渡電圧抑制回路を保護できます。
TPD8S009 は、8 ピンの SON パッケージで供給されます。このパッケージは HDMI および DisplayPort 高速ピン配置と完全に一致するため、設計とレイアウトが簡単です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPD8S009 | SON (15) | 2.50mm × 6.50mm |