DATA SHEET
TPL7407LA-Q1 30V、7チャネルのローサイド・ドライバ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容でAEC-Q100認定済み:
- デバイス温度グレード1: 動作時周囲温度範囲 –40°C~+125°C
- デバイスHBM ESD分類レベル2
- デバイスCDM ESD分類レベルC4B
- 600mAの定格ドレイン電流(チャネルごと)
- 7チャネル・ダーリントン・アレイ(例: ULN2003A)とピン互換のCMOS代替品
- 高い電力効率(非常に低いVOL)
- ダーリントン・アレイと比べて100mAで1/4以下のVOL
- 非常に低い出力リーク: チャネルごとに10nA未満
- 高い電圧出力: 30V
- 1.8V~5Vのマイクロコントローラおよびロジック・インターフェイスと互換
- 誘導性キックバック保護用のフリー・ホイール・ダイオード内蔵
- 入力プルダウン抵抗により入力ドライバをトライステートとすることが可能
- 入力RCスナバーにより、ノイズの多い環境でスプリアス動作を排除
- JESD 22を超えるESD保護