JAJSFI9 May 2018 TPL7407LA-Q1
PRODUCTION DATA.
TPL7407LA-Q1は高電圧、大電流のNMOSトランジスタ・アレイです。このデバイスは、出力電圧の高い7つのNMOSトランジスタと、誘導性負荷のスイッチングを行う共通カソードのクランプ・ダイオードで構成されます。単一のNMOSチャネルの最大ドレイン電流定格は600mAです。すべてのGPIO範囲(1.8V~5V)にわたって最大の駆動強度を得るため、新しいレギュレーションおよび駆動回路が追加されました。トランジスタを並列接続して、より大電流を使用することもできます。
TPL7407LA-Q1の主要な利点は、バイポーラのダーリントン実装と比べて電力効率が高く、リークが少ないことです。VOLが低いため、従来のリレー・ドライバと比べて消費電力が半分以下で、電流はチャネルごとに250mA未満です。
型番 | パッケージ(ピン数) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPL7407LA-Q1 | TSSOP (16) | 5.00mm×4.40mm |