JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
ピン | 説明 | |||
---|---|---|---|---|
名称 |
DGS |
種類(1) |
主な機能 |
2 次的な機能 (ある場合) |
GPI |
1 |
I | 汎用入力 (2) | |
IO1 |
2 |
I/O | 汎用 I/O |
ACMP0 IN+ |
IO2 |
3 |
I/O | 汎用 I/O |
外部 VREF IN/ACMP0 または ACMP1 IN- |
IO4 |
4 |
I/O | 出力イネーブル (OE) 付きの汎用 I/O (3) |
ACMP1 IN+ |
GND |
5 |
P |
グランド | |
IO5 |
6 |
I/O | 汎用 I/O | |
IO6 |
7 |
I/O | 汎用 I/O | |
IO7 |
8 |
I/O | 出力イネーブル (OE) 付きの汎用 I/O。(3) |
内部 VREF OUT |
IO9 |
9 |
I/O |
汎用 I/O | 外部 OSC IN |
VCC |
10 |
P |
電源電圧 |