JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
動作特性
拡張温度範囲:-40℃~125℃
広い電源電圧範囲:1.71V~5.5V
車載アプリケーション認定済み
構成可能マクロセル:
2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル
D タイプ フリップ フロップおよびラッチ、リセット / セット オプションありとなし
8 ビットのパイプ遅延
カウンタと遅延ジェネレータ
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
ディスクリート アナログ コンパレータ
電圧リファレンス
発振器
柔軟なデジタル I/O 機能
すべてのデジタル信号を任意の GPIO に配線可能
デジタル入力モード:デジタル入力 (シュミット トリガ付き / なし)、低電圧デジタル入力
デジタル出力モード:プッシュプル、オープン ドレイン NMOS、トライステート
開発ツール
InterConnect Studio
TPLD1201-Q1 評価基板
TPLD プログラミング基板