JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD1201-Q1 には 2 つのアナログ コンパレータ (ACMP) マクロ セルがあります。アナログ コンパレータは 2 つの電圧 (IN+ と IN-) を比較し、どちらの入力が大きいかを示すデジタル信号 (OUT) (IN+ が大きい場合は High 信号、IN- が大きい場合は Low 信号) を出力します。
ACMP マクロセルを動作させるには、パワー アップ信号 (PWR UP) を High にアサートする必要があります。接続マルチプレクサからの信号に接続することで、接続マルチプレクサからのデジタル信号に基づいて、常時オン、常時オフ、動的にオンのいずれかに各 ACMP を設定できます。パワー ダウンされた場合、ACMP は Low 信号を出力します。
各 ACMP セルは、各種外部信号源によって提供される信号を入力する正信号入力と、その信号をアナログ コンパレータに入力する前に増幅する選択可能なゲイン段を持っています。ACMP1 は、外部センサを励起するための 100µA プルアップ電流源も備えています。負入力信号は内部 VREF と外部源のどちらかから生成されます。
パラメータ | ACMP0(1) | ACMP1(2) |
---|---|---|
IN+ の入力源 | アナログ入力 0 (IO1 と共有) | アナログ入力 1 (IO4 と共有) |
VCC | ACMP0 IN+ | |
IN- の入力源 | 50 mV | 50 mV |
... | ... | |
1200 mV | 1200 mV | |
VCC/3 | VCC/3 | |
VCC/4 | VCC/4 | |
VREF アナログ入力 (IO2 と共有) | VREF アナログ入力 (IO2 と共有) |
IN+ のゲイン:各 ACMP セルは、各種外部信号源によって提供される信号を入力する正信号入力と、その信号をアナログ コンパレータに接続する前に増幅する選択可能なゲイン段 (1X、0.5X、0.33X、0.25X) を持っています。
IN- の電圧範囲:内部 VREF、VCC/3、VCC/4、外部電源を使用して、50mV~1.2V に設定できます。
ヒステリシス:各 ACMP では 4 種類のヒステリシス (0mV、25mV、50mV、200mV) を選択できます。内部 VREF マクロセルまたは外部 VREF 入力を使用している場合、ヒステリシスを選択できます。
低帯域幅:ACMP セルは、入力信号の帯域幅を選択する機能を備えており、この機能を使って低帯域幅の信号を比較することで、消費電力を節約し、ノイズの影響を低減できます。
ACMP 負入力で VCC/3 と VCC/4 を使用しない場合、消費電力を低減するため、これらを無効化できます。