JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD1201-Q1 は 1 本の入力ピンと 7 本の多機能 I/O ピンを持っています。GPIO ピンは、ユーザー定義の入力、出力、特殊機能のいずれかとして機能できます。
入力モード:ピンを入力として構成する場合、以下の選択肢があります。
低電圧デジタル入力は、シュミット トリガを持たないデジタル入力よりも小さい VIH/VIL 仕様を持っています。そのため、低電圧デジタル入力の VIH および VIL 仕様を満たす、VCC より低い任意の電圧ドメインからの昇圧変換が可能です。以下のピンは特殊機能も備えています。
出力モード:ピンを出力として構成する場合、以下のように駆動能力を設定できます。
GPIO | IO の選択 | OE | IOオプション | 抵抗 | 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|
IN0 | 未使用のピン | — | — | プルダウン | 1MΩ |
デジタル入力 | 0 | デジタル入力 (シュミット トリガなし) デジタル入力 (シュミット トリガ付き) 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
注:GPI/IN0 には、電源オン時にチップをリセットするオプションもあります。POR とは異なり、外部リセットは GPI、LUT、DLY、OSC、DFF、ラッチ、パイプ遅延、マトリクス、GPO にのみ作用します。NVM は前の状態のまま維持されます。 外部リセットを無効、レベル センシティブ、エッジ トリガのいずれにするかをユーザーが選択できます。 レベル センシティブが選択されている場合、この入力が High になると、本デバイスは、すべての内部デバイスがリセットされるリセット モードに入ります。このピンが Low になると、本デバイスはリセット パワーオン シーケンスを開始します。 エッジ トリガを選択すると、立ち上がりエッジまたは立ち下がりエッジを検出するようにエッジ検出器を構成できます。そして、GPI/IN0 のエッジによって本デバイスはリセットされ、リセット パワーオン シーケンスが開始されます。 | |||||
IO1、IO2 | 未使用のピン | — | — | プルダウン | 1MΩ |
デジタル入力 | 0 | デジタル入力 (シュミット トリガなし) デジタル入力 (シュミット トリガ付き) 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
デジタル出力 | 1 | プッシュプル (1X、2X) | フローティング | — | |
オープン ドレイン NMOS (1X、2X) オープン ドレイン PMOS (1X、2X) | フローティング | — | |||
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
デジタル入出力 | 0 | アナログ入力 | — | — | |
1 | オープン ドレイン NMOS (1X、2X) | フローティング | — | ||
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
アナログ入出力 | — | アナログ入出力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
IO4、IO7 | 未使用のピン | — | — | プルダウン | 1MΩ |
デジタル入力 | 0 | デジタル入力 (シュミット トリガなし) デジタル入力 (シュミット トリガ付き) 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
デジタル出力 | 1/0 | プッシュプル (1X、2X) | フローティング | — | |
オープン ドレイン NMOS (1X、2X) 3 ステート出力 (1X、2X) | フローティング | — | |||
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
デジタル入出力 | 0 | デジタル入力 (シュミット トリガなし) デジタル入力 (シュミット トリガ付き) 低電圧デジタル入力 アナログ入力 (IO4 のみ) | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
1 | プッシュプル (1X、2X) オープン ドレイン NMOS (1X、2X) | 上記と共有 | |||
アナログ入出力 | — | アナログ入出力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
IO5、IO6、IO9 | 未使用のピン | — | — | プルダウン | 1MΩ |
デジタル入力 | 0 | デジタル入力 (シュミット トリガなし) デジタル入力 (シュミット トリガ付き) 低電圧デジタル入力 | フローティング | — | |
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
デジタル出力 | 1 | プッシュプル (1X、2X) | フローティング | — | |
オープン ドレイン NMOS (1X、2X) オープン ドレイン PMOS (1X、2X) | フローティング | — | |||
プルアップ | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ | |||||
プルダウン | 10kΩ | ||||
100kΩ | |||||
1MΩ |