JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | リール 直径 (mm) | リール 幅 W1 (mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | ピン 1 の 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD1201DGSQ1 | VSSOP | DGS | 10 | 3000 | 330 | 12.4 | 5.3 | 3.4 | 1.4 | 8 | 12 | 1 |
デバイス | パッケージ タイプ | パッケージ図 | ピン数 | SPQ | 長さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PTPLD1201DGSQ1 | VSSOP | DGS | 10 | 3000 | 356 | 356 | 35 |