JAJSVC0 September   2024 TPLD1201-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 10
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 機能を設定可能なロジック ブロック
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
      7. 7.3.7 アナログ コンパレータ (ACMP)
      8. 7.3.8 電圧リファレンス (VREF)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
    2. 11.2 テープおよびリール情報
    3. 11.3 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

周波数選択可能発振器

TPLD1201-Q1 には 1 つの内部発振器があり、25 kHzまたは 2 MHz で動作するよう選択できます。OSC マクロセルに対してこれらの動作周波数のいずれかを選択することも、内部発振器をバイパスして、外部クロックから動作周波数を供給することもできます。

TPLD1201-Q1 発振器のブロック図図 7-18 発振器のブロック図

動作クロック入力に続いて、2 つの分周ステージがあり、さまざまなクロック周波数をデバイス全体で柔軟に使用できます。

第 1 ステージ分周器を使用すると、表 7-13 に示すように、発振器の動作周波数から最大 4 つのオプションを選択できます。第 1 ステージ分周器の出力は、カウンタ / 遅延ジェネレータのマクロセル CLK 入力に直接配線され、ここでは独立した第 2 ステージ分周器が利用可能です。

第 1 ステージ分周器の出力は、発振器マクロセル内の第 2 ステージ分周器にも配線されています。発振器のマクロセルには 2 つの独立した第 2 ステージ分周器があり、接続マルチプレクサへの 2 つの独立したクロック (OUT0 および OUT1) の出力が可能です。表 7-14 を参照してください。

発振器の電力モード:本デバイスの内部発振器を使用する場合、次の 2 つの構成設定が利用できます。

  • 強制パワーオン:デバイスの電源がオンになっている間、内部発振器は連続的に動作します。
  • 自動電源オン:内部発振器は、いずれかのマクロセルが接続マルチプレクサではなく、プリデバイダ ブロック出力から直接発振器を要求すると動的にオンになり、タスクが完了すると電源オフになります。
  • 外部電源のオン / オフ:PDWN が High にアサートされると、内部発振器の電源がオフになります。PDWN 信号は、発振器の電力モードよりも優先されます。これは、内部発振器が選択されている場合のみ適用され、外部クロックが使用されている場合はバイパスされます。

表 7-12 周波数オプションおよび制限
周波数オプション最小値標準値最大値
FREQ023.75 kHz25 kHz26.25 kHz
FREQ11.9 MHz2 MHz2.1 MHz
EXT---
表 7-13 発振器プリデバイダ
プリデバイダ オプション振幅、大きさ
P01
P12
P24
P38
表 7-14 発振器出力分周器
出力分周器オプション振幅、大きさ
OD01
OD12
OD23
OD34
OD48
OD512
OD624
OD764