JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | GND を基準とした VCC 電源電圧 | -0.5 | 7 | V | |
VI | 入力電圧 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
VO | 出力電圧 | -0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIOK | 入力 / 出力クランプ電流 | VIO < 0 または VIO > VCC | -50 | 50 | mA |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | -50 | 50 | mA |
IDC | 平均または DC 電流 (各ピンを流れる電流) の最大値 | プッシュプル 1X | 12 | mA | |
プッシュプル 2X | 17 | ||||
オープン ドレイン NMOS 1X | 18 | ||||
オープン ドレイン NMOS 2X | 28 | ||||
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | ||
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |