JAJSVC0 September 2024 TPLD1201-Q1
ADVANCE INFORMATION
VCC | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 1.71 | 5.5 | V | ||
VI | 入力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | ||
VAI | アナログ入力電圧 | 正入力 (ACMP IN+) | 0 | VCC | V | |
負入力 (ACMP IN-、外部 VREF) | 0.15 | 1.2 | ||||
VIH | High レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.71V~5.5V | 0.7 × VCC | V | |
低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.09V | 0.95 | ||||
低電圧ロジック入力 | 3.3V ± 0.3V | 1.2 | ||||
低電圧ロジック入力 | 5V ± 0.5V | 1.3 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | ロジック入力 | 1.71V~5.5V | 0.3 × VCC | V | |
低電圧ロジック入力 | 1.8V ± 0.09V | 0.40 | ||||
低電圧ロジック入力 | 3.3V ± 0.3V | 0.55 | ||||
低電圧ロジック入力 | 5V ± 0.5V | 0.65 | ||||
F(EXT) | 外部発振器周波数 | 1.8V ± 0.09V | 8 | MHz | ||
3.3V ± 0.3V | 8 | |||||
5V ± 0.5V | 8 | |||||
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |