JAJSS32
November 2023
TPLD1201
ADVANCE INFORMATION
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Device and Documentation Support
4.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.2
サポート・リソース
4.3
Trademarks
4.4
静電気放電に関する注意事項
4.5
用語集
5
Revision History
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Tape and Reel Information
6.2
Mechanical Data
パッケージ・オプション
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RWB|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajss32_oa
1
特長
8 つの汎用入出力:
デジタル入力のヒステリシス、低電圧スレッショルド、内部プルアップ / プルダウン抵抗を構成可能
プッシュプル、オープン ドレイン (PMOS/NMOS)、高インピーダンス出力
1.8V、2.5V、3.3V、および 5V アプリケーションをサポート
マクロセルを構成可能:
2 ビット、3 ビット、および 4 ビットのルックアップ テーブル (LUT)
D タイプ フリップ フロップまたはラッチ、リセット / セット オプションありとなし
パイプ遅延 - 8 段、2 出力
カウンタまたは遅延ジェネレータを選択可能
グリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器をプログラム可能
アナログ コンパレータ - VREF と入力ゲインを選択可能
固定またはレシオメトリックの内部電圧リファレンス
25kHz および 2MHz の RC 発振器 - 内部分圧器段
拡張温度範囲:-40℃~125℃
開発ツール:
InterConnect Studio
TPLD1201
評価基板
TPLD プログラミング基板