JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
組み合わせロジックは、TPLD801-Q1 内のルックアップ テーブル (LUT) によりサポートされており、2 つの 2 ビット LUT と 2 つの 3 ビット LUT が含まれています。組み合わせ機能マクロセルの入力と出力は、OTP ビットの状態によって定義される特定のロジック機能を持つように、接続マルチプレクサによって構成されます。
TPLD801-Q1 は、複数のロジックまたはタイミング機能を備えた 7 つの組み合わせ機能ブロック (マクロセル) を内蔵しています。いずれの場合も、これらはルックアップ テーブル (LUT)、または別のロジックまたはタイミング機能として機能できます。これらのロジック ブロックに実装できる機能については、以下の一覧表を参照してください。