JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
TPLD801-Q1 は、内部マクロセルと I/O ピンの配線を構成するための相互接続システム (接続マルチプレクサと呼びます) を備えています。この接続マルチプレクサは 32 の入力と 44 の出力を持っています。接続マルチプレクサの 32 の入力はそれぞれ、I/O ピン、LUT、アナログ コンパレータ、その他のデジタル リソース、VCC、GND を含む特定のマクロ セルに配線で接続されています。デジタル マクロ セルへの入力は、これらの 32 本の入力ラインのいずれかを選択するため、5 ビット レジスタを使います。