JAJSVB7 September   2024 TPLD801-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 電源電流特性
    7. 5.7 スイッチング特性
  7. 6パラメータ測定情報
  8. 7詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 I/O ピン
      2. 7.3.2 接続マルチプレクサ
      3. 7.3.3 使用論理ブロック数を構成可能
        1. 7.3.3.1 2 ビット LUT マクロセル
        2. 7.3.3.2 3 ビット LUT マクロセル
        3. 7.3.3.3 2 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ マクロセル
        4. 7.3.3.4 3 ビット LUT または D フリップ フロップ / ラッチ (セット / リセット付き) マクロセル
        5. 7.3.3.5 3 ビット LUT またはパイプ遅延マクロセル
        6. 7.3.3.6 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ / 遅延マクロセル
      4. 7.3.4 8 ビット カウンタ / 遅延ジェネレータ (CNT/DLY)
        1. 7.3.4.1 遅延モード
        2. 7.3.4.2 カウンタ モードのリセット
      5. 7.3.5 プログラム可能なグリッチ除去フィルタまたはエッジ検出器マクロセル
      6. 7.3.6 周波数選択可能発振器
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 パワーオン リセット
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 ワンタイム プログラマブル メモリ (OTP)
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 9.1 付録:パッケージ オプション
    2. 9.2 テープおよびリール情報
    3. 9.3 メカニカル データ

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPLD801-Q1 は、組み合わせ論理、順序論理、アナログ ブロックを内蔵した多用途のプログラマブル ロジック IC を特長とするテキサス・インスツルメンツ プログラマブル ロジック デバイス (TPLD) ファミリのデバイスであり、一般的なシステム機能を実装するためのコンパクトな統合型低消費電力ソリューションを提供します。

TPLD801-Q1 は、デジタル入力、デジタル出力、デジタル入出力として構成できる 1 つの GPI と 5 つの GPIO を備えています。

TPLD801-Q1 は、内部マクロセルと I/O ピンの配線を構成するための相互接続システム (接続マルチプレクサとも呼びます) を備えています。各接続マルチプレクサの入力は、特定のデジタル マクロセルの出力 (デジタル I/O、ルックアップ テーブルなど) に配線で接続されています。接続マルチプレクサを使うと、各デジタル入力を 1 つの出力のみに接続できるため、バスの競合が発生しません。

TPLD801-Q1 は、次のマクロセルを備えています。

  • 使用論理ブロック数を構成可能
    • 2 つの 2 ビット ルックアップ テーブル (LUT)
    • 2 つの 3 ビット LUT
    • 2 つの 2 ビット LUT または D タイプ フリップ フロップ (DFF) / ラッチ
    • 2 つの 3 ビット LUT または DFF / ラッチ (リセット / セット オプション付き)
    • 1 つの 3 ビット LUT またはパイプ遅延
    • 1 つの 4 ビット LUT または 8 ビット カウンタ (CNT) または遅延ジェネレータ (DLY)
  • 3 つの 8 ビット CNT/DLY
  • 1 つのプログラマブル グリッチ除去フィルタ (PFLT) またはエッジ検出器 (EDET)
  • 25kHz または 2MHz のどちらかのクロックを生成するための 1 つの発振器 (OSC)

InterConnect Studio ソフトウェア環境を使うと、カスタム回路を設計し、マクロ セル、I/O ピン、相互接続を構成するためのシンプルなドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを実現できます。InterConnect Studio は、回路の作成に加えて、設計の検証と消費電力の標準値の推定を行うため、デジタルおよびアナログ機能のシミュレーションを実行できます。回路設計が終了した時点で、InterConnect Studio は不揮発性メモリ内でその設計を一時的にエミュレートできます。または、ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリに恒久的に書き込むことができます。OTP は、その内容を読み出せないようにロックできます。