JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
LUT 機能を実装するために使用する場合、3 ビット LUT は接続マルチプレクサから 3 つの入力信号を取り込み、単一出力を生成します。その出力は接続マルチプレクサに戻ります。
これらの LUT は、標準デジタル ロジック機能 (AND、NAND、OR、NOR、XOR、XNOR、INV) を含む任意の 3 入力ユーザー定義機能に構成できます。
表 7-3 に、3 ビット LUT の真理値表を示します。
IN2 | IN1 | IN0 | OUT |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
ユーザー定義 |
0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 |
出力機能を定義するため、各 3 ビット LUT は OTP 内に 8 つのビットを備えています。