JAJSVB7 September 2024 TPLD801-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源およびパワーオン リセット | ||||||||
VPORR | パワーオン リセット電圧、VCC 立ち上がり | VI = VCC または GND、IO = 0 | 1.65V~5.5V | 1.04 | 1.30 | 1.50 | V | |
VPORF | パワーオン リセット電圧、VCC 立ち下がり | VI = VCC または GND、IO = 0 | 1.65V~5.5V | 0.98 | 1.17 | 1.33 | V | |
tSU | 起動時間 | VCC が VPORR を超えて立ち上がってから | 1.65V~5.5V | 270 | μs | |||
VPP | プログラミング電圧 | 1.65V~5.5V | 7.5 | 8 | 8.5 | V | ||
デジタル IO | ||||||||
VT+ | 正方向入力スレッショルド電圧 | ロジック入力 (シュミット トリガ付き) | 1.8V ± 0.15V | 0.92 | 1.29 | V | ||
3.3V ± 0.3V | 1.55 | 2.17 | ||||||
5V ± 0.5V | 2.21 | 3.19 | ||||||
VT- | 負方向入力スレッショルド電圧 | ロジック入力 (シュミット トリガ付き) | 1.8V ± 0.15V | 0.56 | 0.96 | V | ||
3.3V ± 0.3V | 1.10 | 1.79 | ||||||
5V ± 0.5V | 1.63 | 2.70 | ||||||
VHYS | シュミット トリガ ヒステリシス (VT+ - VT−) | ロジック入力 (シュミット トリガ付き) | 1.8V ± 0.15V | 0.23 | 0.49 | V | ||
3.3V ± 0.3V | 0.33 | 0.54 | ||||||
5V ± 0.5V | 0.42 | 0.66 | ||||||
VOH | High レベル出力電圧 | プッシュプル 1X またはオープン ドレイン PMOS 1X | IOH = -100µA | 1.8V ± 0.15V | 1.626 | V | ||
プッシュプル 2X またはオープン ドレイン PMOS 2X | 1.636 | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 | プッシュプル 1X またはオープン ドレイン PMOS 1X | IOH = -3mA | 3.3V ± 0.3V | 2.710 | V | ||
プッシュプル 2X またはオープン ドレイン PMOS 2X | 2.820 | |||||||
VOH | High レベル出力電圧 | プッシュプル 1X またはオープン ドレイン PMOS 1X | IOH = -5mA | 5V ± 0.5V | 4.120 | V | ||
プッシュプル 2X またはオープン ドレイン PMOS 2X | 4.240 | |||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | プッシュプル 1X | IOL = 100µA | 1.8V ± 0.15V | 0.009 | V | ||
プッシュプル 2X | 0.005 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 1X | 0.009 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 2X | 0.005 | |||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | プッシュプル 1X | IOL = 3mA | 3.3V ± 0.3V | 0.118 | V | ||
プッシュプル 2X | 0.076 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 1X | 0.118 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 2X | 0.076 | |||||||
VOL | Low レベル出力電圧 | プッシュプル 1X | IOL = 5mA | 5V ± 0.5V | 0.139 | V | ||
プッシュプル 2X | 0.096 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 1X | 0.139 | |||||||
オープン ドレイン NMOS 2X | 0.096 | |||||||
II | 入力リーク電流 | すべてのピン | VI = VCC | 1.65V~5.5V | ±1 | µA | ||
VI = GND | 1.65V~5.5V | ±1 | ||||||
Rpu(int) | 内部プルアップ抵抗 | 1 | MΩ | |||||
100 | kΩ | |||||||
10 | kΩ | |||||||
Rpd(int) | 内部プルダウン抵抗 | 1 | MΩ | |||||
100 | kΩ | |||||||
10 | kΩ | |||||||
Rpd(int)_GPI | 内部プルダウン抵抗 - GPI/IN0 | 1 | MΩ | |||||
100 | kΩ | |||||||
15 | kΩ |