JAJSM93B june 2022 – may 2023 TPS1641
PRODUCTION DATA
TPS1641x ファミリは、高精度の電力制限または電流制限機能付きの統合型 eFuse デバイスです。このデバイス・ファミリは、過電流保護、過電圧保護、入力と出力の間の短絡検出、過熱保護機能を内蔵し、堅牢な保護を実現します。
TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 デバイスは、負荷に対して 15W 時に ±5% の電力制限を提供します。また、過渡的な過負荷または過電流イベントに対するブランキング時間を構成可能です。TPS16410、TPS16411、TPS16414、および TPS16415 は、IEC60335 および UL60730 規格に準拠した 15W 電力制限用の低消費電力回路 (LPC) で使用できます。TPS1641x デバイスは、隣接するピンの短絡および GND へのピン短絡フォルトに対する保護機能を備えています。
PLC および DCS モジュールのバックプレーン電源保護などのアプリケーションでは、ILIM ピンの抵抗を使用して電流制限を設定します。TPS16412、TPS16413、TPS16416、および TPS16417 デバイスは、負荷に対して 1A 時に ±6% の電流制限を提供します。また、これらのデバイスは dVdT ピンを使用して出力スルーレートを制御し、電源投入時に大きな容量性負荷を充電します。
TPS1641x は、入力と出力の間の短絡検出機能を備え、入力と出力の間の短絡を FLT ピンで通知します。FLT ピンは、MCU にデジタル入力として提供するか、外部 PFET を駆動します。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS1641x | VSON (10) | 3.00mm × 3.00mm |