DATA SHEET
TPS1663x 出力電力制限を調整可能な 60V、6A eFuse
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作電圧範囲 4.5V~60V、絶対最大定格 67V
- 60V、RON 31mΩ のホットスワップ FET を内蔵
- 電流制限を 0.6A~6A に調整可能 (±7%)
- 低い静止電流:21µA (シャットダウン時)
- 出力電力制限を調整可能 (TPS16632 のみ) (±6%)
- UVLO および OVP カットオフを ±2% 精度で調整可能
- 39V 固定の最大過電圧クランプ (TPS16632 のみ)
- 出力スルーレート制御を調整して突入電流を制限可能
- デバイス起動中のサーマル・レギュレーションにより大容量および未知の容量性負荷を充電可能
- パワー・グッド出力 (PGOOD)
- 過電流フォルト応答オプションとして、自動再試行とラッチオフを選択可能 (MODE)
- アナログ電流モニタ (IMON) 出力 (±6%)
- UL 2367 認定
- ファイル番号 E169910
- RILIM ≥ 3kΩ
- IEC 62368-1 認証済み
- 機能安全対応
- 使いやすい 24 ピン VQFN パッケージで供給